België - Nederlands

Philips PV Xt Q 150W SON

Productomschrijving

Philips PV Xt Q 150W SON

Bestelcode: 8718291698821
Volledige bestelcode: 871829169882100

Specificaties

Ingangsspanning
208-240-277 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,7 mA
Duur aanloopstroom
0,47 ms
Ingangsstroom (nom.)
0.77 A
Aanlooppiekstroom (max.)
52 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
5
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700690766 nl_BE pdf 225.2 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - PV Xt Q 150W SON pdf 113.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700690766_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700690766_EU
Meerdere materialen - Visuals