Philips HF-Matchbox Blue

Robuust ontwerp, compacte vorm

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

HF-Matchbox Blue is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Blue-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

Voordelen

  • Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervanging) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervanging.

  • Geschikt voor gebruik in Klasse I- of Klasse II-armaturen

Kenmerken

  • Geschikt voor noodwerking op een gelijkspanning tussen 190 en 254 V

  • Geprogrammeerde, knippervrije, voorverwarmde start (<0,8 s); meer dan 8000 maal in/uit-schakelen van één lamp (afhankelijk van lamp/VSA-combinatie)

Toepassingen

  • Te gebruiken met regelsystemen met bewegingsdetectie zoals Philips OccuPlus, in toepassingen waar lampen gedurende een lange tijdsperiode branden en de schakelfrequentie laag is (bijv. maximaal driemaal per dag)
  • Hoofdzakelijk voor binnentoepassingen zoals spots, downlights, lichtreclame en nood- en veiligheidsverlichtingsarmaturen die op grote schaal gebruikt worden in winkels, kantoorgebouwen, hotels, particuliere woningen en appartementsgebouwen
  • Huishoudelijke toepassingen zoals tuinverlichting, garages, trappen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Blue nl_BE pdf 810.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-HF-Matchbox Blue
Meerdere materialen - Visuals