Philips HF-Basic II TL-D

Productomschrijving

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Betaalbare, betrouwbare, CE-goedgekeurde elektronische hoogfrequent-VSA's voor TL-D-fluorescentielampen. ideaal alternatief voor elektromagnetische (EM) VSA's.

Voordelen

  • Bespaart 25% energie vergeleken met elektromagnetische 'C-type'-VSA's

  • Onmiddellijke start geeft 'direct' licht

Kenmerken

  • Energiezuinig, CELMA EEI = A2

  • Voldoet aan CE, VDE-EMC en ENEC

Toepassingen

  • Ontworpen voor toepassingen waar lampen gedurende een lange tijdsperiode branden en de schakelfrequentie (aan/uit) laag is (Bijv. maximaal 3 maal per dag) Ideaal voor toepassingen waar geen regelapparatuur geïnstalleerd is
  • Warenhuizen, winkels
  • Luchthavens, spoorwegstations
  • Kantoren met een lage schakelfrequentie
  • Gangen met een lage schakelfrequentie
  • Buitenverlichting; in het algemeen geschikt voor Klasse I-toepassingen
  • Geschikt voor installaties met noodverlichtingsbackup conform VDE 0108

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet HF-Basic II TL-D nl_BE pdf 233.8 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-HF-Basic II TL-D
Meerdere materialen - Visuals