Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8711500931603
Volledige bestelcode: 871150093160330

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,35 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
31 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
12

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700192966 nl_BE pdf 198.7 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700192966_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700192966_EU
Meerdere materialen - Visuals