Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, Zwart

Productomschrijving

Philips ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, Zwart

Bestelcode: 8719514945258
Volledige bestelcode: 871951494525800

Specificaties

Totale lengte
37,1 mm
Totale breedte
17 mm
Totale hoogte
17 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
17 x 17 x 37 mm
Accessoirekleur
Zwart
Nettogewicht (per stuk)
0,160 kg

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401742412 nl_BE pdf 157.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401742412_EU
Meerdere materialen - Visuals