PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF

Productomschrijving

Philips LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF

Bestelcode: 913701056903
Volledige bestelcode: 871951433645200

Specificaties

  • Ingangsfrequentie
    50 or 60 Hz
  • Ingangsstroom (nom.)
    0.025 A

Downloads