Signify cellulaire knooppunten

Draadloze connectiviteit voor de bediening van buitenverlichting. Een gebruiksklaar apparaat dat een straatlamp verandert in een individueel en op afstand te bedienen armatuur.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het Philips mobiele lichtpunt maakt een plug-and-play connectiviteit mogelijk voor alle bestaande en al geïnstalleerde buitenverlichting met verschillende ontvangers (zoals Zhaga, Nema of leidingmateriaal van 20 mm). Zodra een lichtpunt is geïnstalleerd, wordt de armatuur automatisch verbonden met Philips Interact City en wordt automatisch de locatie bepaald op de kaart via GPS. Afhankelijk van de configuratie van de armatuur (zoals Zhaga, Nema of leidingmateriaal van 20 mm) werkt deze ook met een multisensor voor buiten.

Voordelen

  • Eenvoudig te installeren met verschillende types ontvangers (zoals Zhaga, Nema of leidingmateriaal van 20 mm)

  • Mobiel gebaseerd op betrouwbare, draadloze technologie

Kenmerken

  • Armaturen met ZHAGA- of NEMA-aansluitbus of leidingmateriaal van 20 mm

  • Automatische ingebruikstelling: elk knooppunt maakt na installatie automatisch verbinding met het Interact City-systeem

Toepassingen

  • Wegen en straten

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Signify cellulaire knooppunten nl_BE pdf 275.2 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Signify cellulaire knooppunten
Meerdere materialen - Visuals