België - Nederlands

Philips TUV TL Mini

Lamp:

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

TUV TL Mini lampen zijn slanke, dubbelkneepse UV-C 253,7 nm-lampen. Door de kleine diameter van 16 mm van de lamp is een klein systeem en ontwerpflexibiliteit mogelijk. TUV TL Mini lampen leveren bijna een constante UV-opbrengst gedurende de hele levensduur.

Voordelen

  • Gecontroleerde UV-C-opbrengst gedurende de levensduur van de lamp

  • Hoog systeemrendement

Kenmerken

  • geeft korte golf UV-straling met een stralingspiek op 253,7 nm (UV-C) voor sterilisatie werking

  • het lampglas filtert de 185 nm ozonvormende lijn uit

Toepassingen

  • het doden of inactiveren van bacteria, viri en andere primitieve organismen
  • lucht-, water- en oppervlaktedesinfectie in ziekenhuizen, bij bacteriologisch onderzoek en farmaceutische omgevingen, en in de voedingsmiddelenindustrie, zoals bij zuivelbedrijven, brouwerijen en bakkerijen
  • desinfectie van drinkwater, rioolwater, zwembadwater, water van airconditioningsystemen, diepvriesopslagplaatsem, verpakkingsmaterialen, enz..
  • gebruikt in diverse fotochemische processen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TUV TL Mini nl_BE pdf 166.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TUV TL Mini
Meerdere materialen - Visuals