België - Nederlands

Philips Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Productomschrijving

Producten

MSR 400 HR 1CT/4
8718291227960

Informatie over productfamilie

Beschrijving

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect ‘daglicht’. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Voordelen

  • Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.

  • Perfecte daglichtkleur dankzij 6000 K kleurtemperatuur met uitstekende kleurenkarakteristieken die vereist zijn voor de set

Kenmerken

  • Philips Pinch Protection

  • MSR-vulling

Toepassingen

  • Filmen binnen en buiten
  • Theaters
  • Professionele fotografie
  • Simulatie van zonlicht

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Broadway MSR HR (Hot Restrike) nl_BE pdf 182.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Broadway MSR HR (Hot Restrike)
Meerdere materialen - Visuals