België - Nederlands

Signify TownTune Central opzetmontage DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024157
Volledige bestelcode: 871869949026300

Specificaties

Type lichtbron
LED59 [LED module 5900 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024157 nl_BE pdf 143.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024157_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024157_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 IES
DIAlux
ULD File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 LDT