België - Nederlands

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 9.8 W, 1162 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling middelbreed 12, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Antraciet, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 1162 lm, 9.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 12, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig

Bestelcode: 912300060252
Volledige bestelcode: 872016903770000

Specificaties

Type lichtbron
LED14 [LED module 1400 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9 txt 5.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060252 nl_BE pdf 89.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060252_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060252_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9 IES
DIAlux
ULD File - BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9 ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9 LDT