België - Nederlands

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 74 W, 4240 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling breed, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zilver, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 4240 lm, 74 W, 65 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig

Bestelcode: 910500991117
Volledige bestelcode: 871829191056500

Specificaties

Type lichtbron
LED100 [LED module 10000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P txt 5.9 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910500991117 nl_BE pdf 103.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownGuide pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910500991117_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910500991117_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
3D-m3d m3d 15.0 kB
CAD-tekeningen
3D-max max 964.0 kB
CAD-tekeningen
3D-r3d r3d 137.6 kB