België - Nederlands

Signify Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 53 W, 5390 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-lichtverdeling middelbreed, Veiligheidsklasse II, IP65, SRG10-10

BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P

Nieuw

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastmontagebeugel, diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 5390 lm, 53 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lichtverdeling middelbreed, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8719514212237
Volledige bestelcode: 871951421223700

Specificaties

Type lichtbron
LED70 [LED module 7000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024870 nl_BE pdf 151.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of Metronomis 1 LED pdf 3.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024870_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024870_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P IES
DIAlux
ULD File - BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P ULD
Relux
ROLF File - BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P LDT