België - Nederlands

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 61 W, 6400 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisch, Veiligheidsklasse I, IP66

BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Voedingsunit, regelend, 6400 lm, 61 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 0,2 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 912300024686
Volledige bestelcode: 871951420194100

Specificaties

Type lichtbron
LED80 [LED module 8000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 txt 5.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024686 nl_BE pdf 339.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024686_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024686_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 IES
DIAlux
ULD File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB