België - Nederlands

Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 53 W, 5670 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisch, Veiligheidsklasse I, IP66

BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Voedingsunit, regelend, 5670 lm, 53 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 0,2 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 912300024687
Volledige bestelcode: 871951420195800

Specificaties

Type lichtbron
LED70 [LED module 7000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 txt 5.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024687 nl_BE pdf 137.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024687_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024687_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 IES
DIAlux
ULD File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 LDT