België - Nederlands

Philips Ledinaire All-in schijnwerpers, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Aan/uit op basis van sensor, Symmetrisch, MDU1, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Verkeersgrijs B (RAL7043), Enkellaags poedercoating, Voedingsunit (aan/uit), Beweging en lichtsensor (aan/uit), Fotocel meegeleverd, All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 1,5 kV met differentiaal-modus en 1,5 kV met normale modus, Kabel 1,0 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 911401894386
Volledige bestelcode: 872016973618499

Specificaties

Type lichtbron
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED system in flux
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401894386 nl_BE pdf 544.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401894386_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401894386_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ldt 4.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB MDU 911401894386 pdf 657.3 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W MDU pdf 1.1 MB