België - Nederlands

Philips Ledinaire All-in schijnwerpers, 200 W, 22000 lm, 24000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisch, IP65

BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Verkeersgrijs B (RAL7043), Enkellaags poedercoating, Geïntegreerde driver op LED-kaart (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisch, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 1,5 kV met differentiaal-modus en 1,5 kV met normale modus, Kabel 2,0 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8720169736085
Volledige bestelcode: 872016973608599

Specificaties

Type lichtbron
LED240S [LED module, system flux 24000 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED system in flux
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401878386 nl_BE pdf 560.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401878386_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401878386_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ldt 4.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD PHILIPS BVP169 LED240 830 40 65 PSU 200W SWB 911401878386 pdf 662.1 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 200W pdf 1.1 MB