België - Nederlands

Philips Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Intern (geen externe aansluiting), Lichtverdeling breed 50, Interact Ready, Veiligheidsklasse II, IP66

BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60-76 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910925868407
Volledige bestelcode: 871951462470200

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED100-4S [LED module, system flux 10000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868407 nl_BE pdf 344.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
583442710519300 MI Luma gen2 pdf 7.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868407_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925868407_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB IES
DIAlux
ULD File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB LDT