België - Nederlands

Philips Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910925867325
Volledige bestelcode: 871951410584300

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
Familie

Product