België - Nederlands

Signify Luma gen2, Road & street light, 174 W, 26700 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Lichtverdeling middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse II, IP66

BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB

Nieuw

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60-76 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 26700 lm, 174 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 8719514104044
Volledige bestelcode: 871951410404400

Specificaties

Type lichtbron
LED300 [LED module 30000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
3 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867143 nl_BE pdf 287.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867143_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867143_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
CAD-tekeningen
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
CAD-tekeningen
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB
CAD-tekeningen
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
CAD-tekeningen
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB
CAD-tekeningen
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB IES
DIAlux
ULD File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB LDT