België - Nederlands

Philips Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60-76 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910925866538
Volledige bestelcode: 871951405970200

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar