België - Nederlands

Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913700609466
Volledige bestelcode: 871150091017230

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    27 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700609466 nl_BE pdf 480.9 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700609466_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913700609466_EU
Meerdere materialen