Philips HF-REGULATOR II TL-D
HF-Regulator II voor TL-D-lampen – Dimmen: een volgende stap in energiebesparing
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL-D-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.
Voordelen
Het lampvermogen kan via de analoge regelingang (conform de 1-10 V-industrienorm) geregeld worden van 1 tot 100%
Voldoet aan Europese en Aziatische normen en is geschikt voor noodverlichtingssystemen
Kenmerken
Geprogrammeerde start: knippervrij ontsteken in <0,5 seconde en streeploze werking, geen stroboscoopeffecten. Door voorverwarmen van de lampelektroden kan de lamp in- en uitgeschakeld worden zonder de levensduur te verkorten.
SmartPower verzekert constant licht, onafhankelijk van fluctuaties in de netspanning.