België - Nederlands

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Productomschrijving

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Bestelcode: 8711500881960
Volledige bestelcode: 872790088775400

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,4 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
45 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
12

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700657666 nl_BE pdf 461.6 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V pdf 263.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700657666_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700657666_EU
Meerdere materialen - Visuals