België - Nederlands

Philips HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

Voor flexibiliteit in het armatuurontwerp

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

HF-Performer Intelligent is een reeks vlakke en slanke hoogfrequente elektronische VSA’s met een laag gewicht, bestemd voor TL5 fluorescentielampen en gebaseerd op de Philips EII-technologie. Deze intelligente technologie maakt het mogelijk HE- en HO-lampen onderling uit te wisselen om een maximale logistieke flexibiliteit te verkrijgen bij het ontwerpen en verwerken van armaturen. Dankzij zijn slimme vermogensfunctionaliteit die gebaseerd is op de Philips EII-technologie, is de HF-Performer Intelligent optimaal geschikt voor een maximaal systeemrendement (CELMA EEI A2 BAT) in combinatie met de TL5- en TL5 Eco-lamp.

Voordelen

  • HF-Pi biedt de flexibiliteit van een vereenvoudigd productenassortiment. TL5 HO/HE-lampen kunnen onderling uitgewisseld worden, wat de logistieke kosten in de waardeketen beperkt.

  • Geschikt voor armaturen met beschermingsklasse I en, na testen, II

Kenmerken

  • Unieke 'Intelligent'-technologie; automatische lampherkenning

  • Beschermd tegen netspanningspieken en onjuiste aansluiting tot 400 VAC

Toepassingen

  • Ideaal voor toepassingen waar een hoog niveau van energie-efficiënte en schakelen vereist is:
  • Te gebruiken met regelsystemen op basis van bewegingsdetectie zoals Philips OccuPlus
  • Binnentoepassingen zoals kantoorgebouwen, ziekenhuizen, supermarkten, warenhuizen en scholen
  • In Klasse I buitenverlichtingstoepassingen, bijv. industriecomplexen en parkeerterreinen

Downloads