België - Nederlands

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Productomschrijving

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Bestelcode: 913700652666
Volledige bestelcode: 872790086250800

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,37 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    31 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    8

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700652666 nl_BE pdf 481.8 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700652666_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913700652666_EU
Meerdere materialen