België - Nederlands

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Productomschrijving

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Bestelcode: 913700624166
Volledige bestelcode: 871150091496530

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,35 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    20 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    18

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700624166 nl_BE pdf 481.0 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700624166_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913700624166_EU
Meerdere materialen