België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 hr, 147.00 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002997902
Volledige bestelcode: 871951431686700

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002997902 pdf 66.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 244.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002997902 nl_BE pdf 817.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002997902_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002997902_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8 IES 19.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB