Philips MASTER Value LED-buis EM/mains T8

Voor een optimale combinatie van waarde en prestaties

Producten

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
8718699646790
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
8718699646813
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
8718699646837
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
8718699646851
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
8721103139177

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De professionele MASTER Value LEDtube is een krachtige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een optimale combinatie van waarde en prestaties, voor gebruik als algemene verlichting, in kantoren, in de industrie, in de detailhandel en in de horeca. Het unieke ontwerp van deze LED T8-tube biedt compatibiliteit, veiligheid en een snelle installatie, evenals energiebesparingen.

Voordelen

  • Eenvoudige retrofit die eenvoudig te installeren is

  • Betrouwbare prestaties en uitstekende waarde

Kenmerken

  • Renovatievervanger voor bestaande T8-lampen met elektromagnetische VSA’s of netvoeding

  • > 50% energiebesparingen vergeleken met fluorescerende lampen tot 160 lm/W

Toepassingen

  • Kantoor
  • Winkels
  • Fabriekshallen en magazijnen
  • Parkeervoorzieningen

Waarschuwingen en veiligheid

  • De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.

  • De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER Value LED-buis EM/mains T8 nl_BE pdf 380.3 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER Value LED-buis EM/mains T8
Meerdere materialen - Visuals
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER Value LED-buis EM/mains T8
Meerdere materialen - Software Plugins