België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002021502
Volledige bestelcode: 871869964687500

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere