België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr, 131 lm/W, EEL E, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002021302
Volledige bestelcode: 871869964683700

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002021302 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002021302 nl_BE pdf 813.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002021302_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002021302_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 IES 3.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB