België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hr

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hr, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 929003731902
Volledige bestelcode: 872016926961300

Specificaties

Lampvoet
G13 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
100.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
10 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003731902 pdf 68.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 257.2 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003731902 nl_BE pdf 667.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003731902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003731902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA ldt 34.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482302 pdf 675.6 kB