België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hr, 152 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003734402
Volledige bestelcode: 872016927531700

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 169.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003734402 nl_BE pdf 639.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003734402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB