België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hr, 152 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8720169163096
Volledige bestelcode: 872016916309600

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003596302 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 163.1 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003596302 nl_BE pdf 650.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003596302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003596302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 6.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-840-T5-929003596302 pdf 604.6 kB