België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestelcode: 8718699749538
Volledige bestelcode: 871869974953800

Specificaties

Lampvoet
G5
Nominale levensduur
60.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002352102 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 163.2 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002352102 nl_BE pdf 646.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002352102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002352102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE IES 3.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB