België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hr, 108 lm/W, EEL F, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001869502
Volledige bestelcode: 871869680172700

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001869502 pdf 68.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 244.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001869502 nl_BE pdf 532.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001869502_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001869502_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 ies 23.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB