België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hr, 112 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001875132
Volledige bestelcode: 871951446960000

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001875102 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 270.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001875132 nl_BE pdf 792.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001875132_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001875132_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 ldt 15.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB