België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 90 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003486202
Volledige bestelcode: 871951444314300

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003486202 pdf 67.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 169.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003486202 nl_BE pdf 696.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003486202_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003486202_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D IES 7.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB