België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 100 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004248402
Volledige bestelcode: 872016939938900

Specificaties

  • Lampvoet
    GU10
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    25.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004248402 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 251.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004248402 nl_BE pdf 781.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004248402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929004248402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB