Philips MASTER Value LEDspot MV - GU10

Philips Master Value LEDspot - De perfecte vervanger voor GU10 halogeenspots.

Producten

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D
8718696707838

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Voordelen

  • Met MASTER VALUE spots tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen

  • Beste nabootsing van een halogeenspot om sfeer te creëren

Kenmerken

  • Dimbaar bereik

  • Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers

Toepassingen

  • Hotels, cafés, restaurants
  • Winkels
  • Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.

  • Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER Value LEDspot MV - GU10 nl_BE pdf 393.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER Value LEDspot MV - GU10
Meerdere materialen - Visuals
Verpakkingsafbeelding
Packaging Image tif 22.6 MB

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER Value LEDspot MV - GU10
Meerdere materialen - Software Plugins