Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
Productomschrijving
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- GU10
- Nominale levensduur
- 25.000 hr
- Schakelcyclus
- 50.000
- Lamptype
- LEDspot
- Meetreferentie van lichtstroom
- Narrow Cone
- Garantieperiode
- 5 jaar