België - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 hr

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 hr, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929003087002
Volledige bestelcode: 871951435990100

Specificaties

  • Lampvoet
    GU4
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003087002 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 176.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003087002 nl_BE pdf 768.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003087002_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003087002_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D IES 4.6 kB