België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929002493602
Volledige bestelcode: 871951430740700

Specificaties

  • Lampvoet
    GU5.3
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002493602 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002493602 nl_BE pdf 724.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002493602_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002493602_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB