België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 80 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002065602
Volledige bestelcode: 871869673022500

Specificaties

  • Lampvoet
    GU10
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads