België - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 78 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Bestelcode: 929002494602
Volledige bestelcode: 871951430706300

Specificaties

  • Lampvoet
    GU5.3
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002494602 pdf 66.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 176.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002494602 nl_BE pdf 700.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002494602_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002494602_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB