België - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 88 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Bestelcode: 929001904802
Volledige bestelcode: 871869681471000

Specificaties

  • Lampvoet
    GU5.3
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001904802 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001904802 nl_BE pdf 683.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001904802_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001904802_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D ies 10.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB