België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 hr, 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 8719514487789
Volledige bestelcode: 871951448778900

Specificaties

Lampvoet
GX24Q-2 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003576402 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 237.9 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003576402 nl_BE pdf 660.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003576402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003576402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2 IES 20.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB