België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 hr, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169287228
Volledige bestelcode: 872016928722800

Specificaties

Lampvoet
2G11
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003758502 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 270.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003758502 nl_BE pdf 645.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003758502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003758502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840 ies 12.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB