België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 hr, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003758402
Volledige bestelcode: 872016928720400

Specificaties

  • Lampvoet
    2G11
  • Nominale levensduur
    30.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003758402 pdf 67.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 269.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003758402 nl_BE pdf 822.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003758402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003758402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830 ies 12.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB