België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 hr

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-L, Netspanning, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 hr, 123 lm/W, EEL E, 2G11, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169287181
Volledige bestelcode: 872016928718100

Specificaties

Lampvoet
2G11
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003758302 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 270.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003758302 nl_BE pdf 641.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003758302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003758302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840 ies 12.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB